Menu Hľadať

Diskové pružiny

Vo výrobe

Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Zaťažená výška Výška ramena Materiál Vnútorný priemer Kúpiť
0,7255 € - 0,7255 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
25.4 mm
0,8966 € - 0,8966 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
28.5 mm
2,8028 € - 2,8028 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
20.5 mm
1,3373 € - 1,3373 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
30.5 mm
0,0494 € - 0,0494 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0524 € - 0,0524 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
7.2 mm
0,054 € - 0,054 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
5.2 mm
0,0555 € - 0,0555 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,054 € - 0,054 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0618 € - 0,0618 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0588 € - 0,0588 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
6.2 mm
0,0618 € - 0,0618 € Požiadajte o dodací termin tu
0.9 mm
1.3 mm
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0696 € - 0,0696 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
9.2 mm
0,0665 € - 0,0665 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0666 € - 0,0666 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,1994 € - 0,1994 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
10.2 mm
0,0666 € - 0,0666 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
8.2 mm
0,0741 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
10.2 mm
0,2286 € - 0,2286 € Požiadajte o dodací termin tu
Chróm-vanádium
12.2 mm
0,0957 € - 0,0957 € Požiadajte o dodací termin tu
Uhlíková oceľ
12.2 mm
  • z/zo 7
Disková pružina SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Cenové rozpätie
0,7255 € - 0,7255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    25.4 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Cenové rozpätie
0,8966 € - 0,8966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    28.5 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Cenové rozpätie
2,8028 € - 2,8028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    20.5 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Cenové rozpätie
1,3373 € - 1,3373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    30.5 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Cenové rozpätie
0,0494 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Cenové rozpätie
0,0524 € - 0,0524 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Cenové rozpätie
0,054 € - 0,054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Cenové rozpätie
0,0555 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Cenové rozpätie
0,054 € - 0,054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Cenové rozpätie
0,0618 € - 0,0618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Cenové rozpätie
0,0588 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Pružná podložka 8.2 mm 18.0 mm Uhlíková oceľ

10629369

Cenové rozpätie
0,0618 € - 0,0618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Výška ramena
    1.3 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Zaťaženie pri minimálnom vychýlení
    495.00 N
Disková pružina DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Cenové rozpätie
0,0696 € - 0,0696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Cenové rozpätie
0,0665 € - 0,0665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Cenové rozpätie
0,0666 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443163

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Cenové rozpätie
0,0666 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Cenové rozpätie
0,2286 € - 0,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Materiál
    Chróm-vanádium
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090
Disková pružina DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Cenové rozpätie
0,0957 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Materiál
    Uhlíková oceľ
  • Štandardné
    DIN
  • Commodity Code
    7320909090