Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Zaťažená výška | Výška ramena | Materiál | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2286 € - 0,2286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0957 € - 0,0957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Uhlíková oceľ
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,0975 € - 0,0975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Uhlíková oceľ
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2316 € - 0,2316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2316 € - 0,2316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,5045 € - 0,5045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,2475 € - 0,2475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Uhlíková oceľ
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,6609 € - 0,6609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,568 € - 0,568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,4731 € - 0,4731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,1854 € - 0,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Uhlíková oceľ
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,5355 € - 0,5355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
1,3247 € - 1,3247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,7255 € - 0,7255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,5508 € - 0,5508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7727 € - 0,7727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,2311 € - 2,2311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,2117 € - 1,2117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Chróm-vanádium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,0539 € - 0,0539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Uhlíková oceľ
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,054 € - 0,054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
Uhlíková oceľ
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.