Menu Hľadať

Držiaky cedúľ 75.0 mm 25.0 mm PVC Priehľadná

This display grip manufactured from clear PVC, with an adhesive base. Ideal for displaying signs or posters in point of sale or retail display applications.
Nový kód produktu:

10388488

Starý kód produktu:

492757

90 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 1499 1,163 €
1500 + 0,9845 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

58,15 €

50 x 1,163 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyvinylchlorid
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka 75.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu 4.0 mm
Celková dĺžka 75.0 mm
Celková šírka 25.0 mm
Commodity Code 3926909790
Šírka 25.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás