Menu Hľadať

Dvojité univerzálne kĺby - nevŕtané plné zakončenia

Vo výrobe

Tieto dvojité univerzálne kĺby s nevŕtanými plnými zakončeniami sú mechanické komponenty, ktoré sa používajú, keď sa vyžadujú výrazné uhly ohybu alebo keď sú dva hriadele navzájom posunuté. Vďaka svojmu odlišnému tvaru sú vhodné pre náročné aplikácie vyžadujúce vysoký krútiaci moment, odolnosť proti opotrebovaniu a schopnosť zvládať výrazné uhly vychýlenia.

Sú určené na to, aby zvládali enormné zaťaženie a poskytovali dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných prostrediach. Majú maximálnu rýchlosť pohybu 1000 ot./min. pre kĺby guľového ložiska.

Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký pohyb. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou vhodných nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Používajú sa pre uhly ohybu alebo keď sú dva hriadele navzájom posunuté.
  • Majú maximálnu rýchlosť pohybu 1000 ot./min. pre kĺby guľového ložiska.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRR3697

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
Požiadajte o dodací termin tu
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
Požiadajte o dodací termin tu
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
Požiadajte o dodací termin tu
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
Dvojitý univerzálny kĺb 20.0 89.0 31.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216351


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0
Dvojitý univerzálny kĺb 17.0 63.0 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216597


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Dvojitý univerzálny kĺb 60.0 237.0 83.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216665


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0
Dvojitý univerzálny kĺb 17.0 75.0 26.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216603


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0
Dvojitý univerzálny kĺb 50.0 189.0 66.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216658


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Dvojitý univerzálny kĺb 13.0 61.0 21.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216580


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Dvojitý univerzálny kĺb 25.0 87.0 28.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216610


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Dvojitý univerzálny kĺb 40.0 155.0 54.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216641


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0
Dvojitý univerzálny kĺb 25.0 105.0 37.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216627


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Dvojitý univerzálny kĺb 32.0 125.0 43.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20216634


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0