Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nový kód produktu:

10301845

Starý kód produktu:

550987

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 17,5299 €
25 - 49 8,3475 €
50 + 6,2342 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

17,53 €

1 x 17,5299 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 25.4 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 25.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 55.0 kg
Výška hlavy 4.8 mm
Celková výška 31.5 mm
Commodity Code 8301300000
Plný materiál Zinok
Spôsob montáže Spojovacia základňa
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Typ Guličkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie
Priemer 39.7 mm
Smerovanie Nahor / nadol

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás