Menu Hľadať

Guľové a kĺbové spoje

Vo výrobe

Tieto guľové a kĺbové spoje možno použiť na spojenie dvoch komponentov rôznymi spôsobmi. Sú pevné a majú dlhú životnosť, zaručujú spoľahlivý výkon aj pri enormnom zaťažení. Umožňujú efektívny a presný pohyb, zaisťujú hladký chod a znižujú trenie.

Majú guľové zakončenie a puzdro v tvare kĺbu, čo im dáva veľkú mobilitu a flexibilitu. Ich tvar umožňuje rotáciu a otáčavý pohyb, vďaka čomu sú vhodné pre viacsmerné aplikácie.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Poskytujú efektívny a presný pohyb, zaisťujú hladký chod a znižujú trenie.
  • Majú guľové zakončenie a puzdro v tvare kĺbu, čo im dáva veľkú mobilitu a flexibilitu.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d4 Závitová ruka d1 l1 ±0.3 Materiál d3 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
13.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Oceľ
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Oceľ
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Oceľ
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Oceľ
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Oceľ
13.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
10.0
  • z/zo 2
Guľový a kĺbový spoj ľavý 19.0 M16 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213176


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 8.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213107


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 19.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213169


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213053


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 19.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213077


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 13.0 M8 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213121


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 19.0 M14 Oceľ

20213008


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 8.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213022


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M12 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213060


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M12 Oceľ

20212889


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 19.0 M14 Oceľ

20212902


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 8.0 M5 Oceľ

20212940


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 13.0 M8 Oceľ

20212964


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 16.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213138


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 19.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213152


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 16.0 M12 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213145


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 19.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213084


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 19.0 M16 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213091


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 10.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213039


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 10.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20213114


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0