Menu Hľadať

Guľové a kĺbové spoje - s tesniacou krytkou

Vo výrobe

Tieto guľové a kĺbové spoje s tesniacimi krytkami sa používajú na spojenie dvoch komponentov mnohými spôsobmi. Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon pre hladké operácie.

Tvorí ich gulička, ktorá zapadá do kĺbu, čo umožňuje dvom sekciám voľne sa navzájom pohybovať. Vo väčšine guľových a kĺbových spojov je gulička umiestnená na vretene, ktoré sa otáča v puzdre. Puzdro je väčšinou pripevnené ku každému z dvoch kombinovaných komponentov. Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt a iných častíc do spoja a jeho poškodeniu.

Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.

  • Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon.
  • Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu alebo nečistôt do spoja.
  • Používajú sa v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d4 Závitová ruka d1 l1 ±0.3 Materiál d3 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.8
pravý
8.0
22.0
Oceľ
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.3
pravý
13.0
30.0
Oceľ
13.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
14.8
pravý
10.0
25.0
Oceľ
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
30.0
pravý
22.0
45.0
Oceľ
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
ľavý
22.0
45.0
Oceľ
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
24.0
pravý
16.0
35.0
Nehrdzavejúca oceľ
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
pravý
22.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
pravý
22.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
24.0
ľavý
16.0
35.0
Nehrdzavejúca oceľ
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
pravý
22.0
45.0
Oceľ
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
14.8
ľavý
10.0
25.0
Oceľ
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
24.0
ľavý
16.0
35.0
Oceľ
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
24.0
ľavý
16.0
35.0
Oceľ
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
14.8
pravý
10.0
25.0
Nehrdzavejúca oceľ
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
12.8
ľavý
8.0
22.0
Nehrdzavejúca oceľ
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
M14
30.0
ľavý
22.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
24.0
pravý
16.0
35.0
Oceľ
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.3
ľavý
13.0
30.0
Oceľ
13.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
30.0
ľavý
22.0
45.0
Oceľ
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.3
pravý
13.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ
13.0
  • z/zo 2
Guľový a kĺbový spoj pravý 8.0 M5 Oceľ

20213190


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 13.0 M8 Oceľ

20213213


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 10.0 M6 Oceľ

20213206


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 22.0 M16 Oceľ

20213268


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 22.0 M14 Oceľ

20213329


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M12 Nehrdzavejúca oceľ

20213398


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 22.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ

20213411


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 22.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ

20213404


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 16.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ

20213473


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 22.0 M14 Oceľ

20213244


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 10.0 M6 Oceľ

20213282


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 16.0 M12 Oceľ

20213312


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 16.0 M10 Oceľ

20213305


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 10.0 M6 Nehrdzavejúca oceľ

20213367


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 8.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ

20213442


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 22.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ

20213497


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M12 Oceľ

20213237


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 13.0 M8 Oceľ

20213299


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Guľový a kĺbový spoj ľavý 22.0 M16 Oceľ

20213343


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    ľavý
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Guľový a kĺbový spoj pravý 13.0 M8 Nehrdzavejúca oceľ

20213374


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    pravý
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0