Menu Hľadať

Hadicové svorky

Na sklade

Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliámNavrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce. Materiál: Polyamid 6.6, PA Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
151 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 Farba d1 Spôsob montáže W Typ Kúpiť
0,1574 € - 0,1943 € 500 Na sklade
10.0 mm
Čierna
9.1 mm
So zaistením
5.6 mm
3
0,2201 € - 0,4009 € 8800 Na sklade
8.0 mm
Čierna
6.6 mm
So zaistením
5.0 mm
1
1,4141 € - 2,2889 € 250 Na sklade
70.0 mm
Čierna
66.0 mm
So zaistením
8.0 mm
1
0,2565 € - 0,4694 € 10800 Na sklade
13.5 mm
Čierna
12.0 mm
So zaistením
6.0 mm
1
0,2288 € - 0,4169 € Požiadajte o dodací termin tu
9.2 mm
Biela
8.0 mm
Rýchla montáž
5.0 mm
1
0,3717 € - 0,6035 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Čierna
27.0 mm
So zaistením
7.5 mm
1
0,5918 € - 1,3048 € 3460 Na sklade
41.5 mm
Čierna
38.0 mm
So zaistením
8.0 mm
1
0,6807 € - 1,3354 € 1850 Na sklade
53.5 mm
Čierna
50.0 mm
So zaistením
8.0 mm
1
0,7275 € - 1,4229 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
Čierna
56.5 mm
So zaistením
8.0 mm
1
0,3483 € - 0,5656 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
20.5 mm
So zaistením
7.0 mm
1
0,363 € - 0,5918 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
Čierna
25.0 mm
So zaistením
7.0 mm
1
0,5802 € - 1,2786 € 1800 Na sklade
38.5 mm
Čierna
35.0 mm
So zaistením
8.0 mm
1
0,5671 € - 0,9213 € Požiadajte o dodací termin tu
35.5 mm
Čierna
32.5 mm
So zaistením
8.0 mm
1
0,6181 € - 1,3602 € 1200 Na sklade
47.5 mm
Čierna
11.0 mm
So zaistením
8.0 mm
1
0,3557 € - 0,5773 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
22.0 mm
So zaistením
7.0 mm
1
0,3396 € - 0,6225 € 3100 Na sklade
15.0 mm
Čierna
12.8 mm
So zaistením
7.0 mm
1
0,6662 € - 1,3077 € 200 Na sklade
50.5 mm
Čierna
47.0 mm
So zaistením
8.0 mm
1
1,3835 € - 2,2452 € 300 Na sklade
65.0 mm
Čierna
60.0 mm
So zaistením
8.0 mm
1
0,5918 € - 1,3048 € 6530 Na sklade
41.5 mm
Šedá
38.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
0,6662 € - 1,3077 € 400 Na sklade
50.5 mm
Biela
17.0 mm
Rýchla montáž
8.0 mm
1
  • z/zo 8
Hadicové spony 9.1 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362358

Cenové rozpätie
0,1943 € - 0,1574 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 6.0 mm 6.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10087916

Cenové rozpätie
0,4009 € - 0,2201 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 66.0 mm 70.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088531

Cenové rozpätie
2,2889 € - 1,4141 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 12.0 mm 13.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088036

Cenové rozpätie
0,4694 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
10800 Na sklade
Atribúty
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 8.0 mm 9.2 mm PA Biela

10087930

Cenové rozpätie
0,4169 € - 0,2288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela
Hadicové spony 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088258

Cenové rozpätie
0,6035 € - 0,3717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 38.0 mm 41.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088340

Cenové rozpätie
1,3048 € - 0,5918 €

Úroveň zásob
3460 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 50.0 mm 53.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088432

Cenové rozpätie
1,3354 € - 0,6807 €

Úroveň zásob
1850 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 56.5 mm 60.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088487

Cenové rozpätie
1,4229 € - 0,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 20.5 mm 23.0 mm 7.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088173

Cenové rozpätie
0,5656 € - 0,3483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 25.0 mm 28.0 mm 7.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088234

Cenové rozpätie
0,5918 € - 0,363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 35.0 mm 38.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088326

Cenové rozpätie
1,2786 € - 0,5802 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088302

Cenové rozpätie
0,9213 € - 0,5671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088395

Cenové rozpätie
1,3602 € - 0,6181 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088203

Cenové rozpätie
0,5773 € - 0,3557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 12.8 mm 15.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088067

Cenové rozpätie
0,6225 € - 0,3396 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 47.0 mm 50.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088418

Cenové rozpätie
1,3077 € - 0,6662 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 60.0 mm 65.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10088517

Cenové rozpätie
2,2452 € - 1,3835 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Spôsob montáže
    So zaistením
  • Farba
    Čierna
Hadicové spony 38.0 mm 41.5 mm PA Šedá

10088333

Cenové rozpätie
1,3048 € - 0,5918 €

Úroveň zásob
6530 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Šedá
Hadicové spony 17.0 mm 50.5 mm PA Biela

10088401

Cenové rozpätie
1,3077 € - 0,6662 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Spôsob montáže
    Rýchla montáž
  • Farba
    Biela