10065860
083060200001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,2719 € |
1000 + | 0,2119 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 2.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.079 in |
Vonkajší priemer základne | 7.9 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.311 in |
Výška príruby | 3.3 mm |
Výška príruby | 0.13 in |
Vonkajší priemer príruby | 14.4 mm |
Vonkajší priemer príruby | 0.567 in |
Vnútorný priemer | 6.1 mm |
Vnútorný priemer | 0.24 in |
Hrúbka | 5.3 mm |
Hrúbka | 0.209 in |
Farba | Natural |
Typ podložky | Izolačný rukáv |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku