Menu Hľadať

Izolačné puzdro 5.56 mm 15.88 mm 1.02 mm PA

Shoulder washer made from Nylon. It is designed to create interference on both the outside diameter of a hexagonal nut and the inside diameter of a bolt. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used product in a wide range of applications and industries. Material UL flame rated.
Nový kód produktu:

10625026

Starý kód produktu:

12SWS2507

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0452 €
2500 - 9999 0,0406 €
10000 + 0,0366 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

22,60 €

500 x 0,0452 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 9.5 mm
Vonkajší priemer základne 12.7 mm
Výška príruby 1.6 mm
Vonkajší priemer príruby 15.88 mm
Vnútorný priemer 5.56 mm
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 3/8
Typ podložky Podložka puzdra
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás