Menu Hľadať

Káblová priechodka Zatlačením 8.5 mm 4.3 mm PA

Toto káblové sedlo sa používa na vedenie káblov v elektrických a elektronických aplikáciách, aby boli komponenty prehľadné a ľahko prístupné na ďalšiu montáž alebo opravu. Toto sedlo sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-0
Nový kód produktu:

10018644

Starý kód produktu:

MWS-3-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2537 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

253,70 €

1000 x 0,2537 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Typ/prevedenie sedla Micro
Kompatibilný priemer otvoru 1.8 mm
Hĺbka 2 mm
Vnútorná výška 8.5 mm
Vnútorná šírka 4.3 mm
Maximálna hrúbka panela 2.2 mm
Celková šírka 6.9 mm
Hrúbka steny 2.2 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štýl 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás