Menu Hľadať

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0 – 24 mm alebo 24 – 26 mm. Dodávajú sa s rovnakým kľúčom, s rôznymi kľúčmi alebo bez uzamykacieho mechanizmu. Zamykacie sa dodávajú s dvoma kľúčmi na jeden zámok.

Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Rukoväte so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad. Západka je vyrobená z tlakovo liatej zliatiny zinku, s čiernym práškovaním pre vizuálne príjemný povrch.

  • Pre upevnenie s M5 (nedodáva sa)
  • Zabezpečuje dobrú kompresiu tesnení
  • Kompresné západky s kľukou
  • Obsahuje dizajny spúšťačov: vyvýšený, zapustený a nad stredom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Výška tela Maximálna priľnavosť Celková dĺžka Zamykací mechanizmus Typ kľúča Kúpiť
7,4032 € - 15,4088 € 120 Na sklade
26.0 mm
46.0 mm
109.0 mm
Zaistenie
S rovnakým kľúčom
7,9296 € - 14,3889 € 46 Na sklade
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Zaistenie
S rovnakým kľúčom
4,9363 € - 11,1094 € 77 Na sklade
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Nezamykacie
Bez kľúča
Kompresná vačková západka 93.0 mm 35.0 mm Tlakovo liaty zinok

20064419

Cenové rozpätie
15,4088 € - 7,4032 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 - 46.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná vačková západka 93.0 mm 35.0 mm Tlakovo liaty zinok

20064402

Cenové rozpätie
14,3889 € - 7,9296 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Západka s rukoväťou a spúšťou 109.0 mm 24.0 mm Zliatina zinku

20060060

Cenové rozpätie
11,1094 € - 4,9363 €

Úroveň zásob
77 Na sklade
Atribúty
  • Výška tela
    26.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm