Menu Hľadať

Koncové krytky

Na sklade

End Tips are a versatile cap with a multitude of uses. They are ideal for product presentations due to their neat and tidy appearance. They also offer product protection, preventing damage and the ingress of dirt.

The range is provided in a choice flexible and hard-wearing materials, making these caps a durable solution for your project requirements. Quick and easy to install, with a simple push fit design.

  • Materials: Polyvinyl Chloride (PVC) and Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Finish Options: Gloss and Matt
  • Colours: Black and White
  • RoHS Compliant.


Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba h d1 Plný materiál Typ Kúpiť
0,0896 € - 0,1786 € 781 Na sklade
10.5 mm
Čierna
Polyvinylchlorid
0,0584 € - 0,1153 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
Čierna
Polyvinylchlorid
  • z/zo 4
Okrúhla koncová krytka 8.0 mm 24.2 mm PVC Čierna

10084595

Cenové rozpätie
0,1786 € - 0,0896 €

Úroveň zásob
781 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 2.7 mm 12.2 mm PVC Čierna

10082270

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Dokončiť
    Lesklá
  • Commodity Code
    3926909790