Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá, Červená, Modrá Skupina SR: SRF0030, SR1001, SR1115

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
83 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d2 d3 h d4 Typ d1 Kúpiť
0,2761 € - 0,5476 € 4200 Na sklade
47.6 mm
34.4 mm
29.8 mm
19.1 mm
32.8 mm
31.1 mm
0,6302 € - 1,2445 € 25 Na sklade
76.7 mm
61.0 mm
52.5 mm
25.0 mm
59.0 mm
55.0 mm
0,0913 € - 0,1809 € 8425 Na sklade
29.0 mm
13.2 mm
9.8 mm
11.0 mm
11.6 mm
11.3 mm
0,1007 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
23.9 mm
15.6 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
13.5 mm
0,1067 € - 0,1643 € 1540 Na sklade
28.6 mm
19.7 mm
15.7 mm
14.2 mm
18.3 mm
17.5 mm
0,1127 € - 0,1735 € 2800 Na sklade
32.5 mm
24.8 mm
20.4 mm
16.5 mm
23.2 mm
22.0 mm
10160190 0,1307 € - 0,2013 € 1530 Na sklade
46.9 mm
37.2 mm
31.8 mm
19.7 mm
35.2 mm
33.3 mm
0,0744 € - 0,1147 € 16230 Na sklade
12.3 mm
7.4 mm
3.7 mm
10.2 mm
6.2 mm
6.0 mm
0,0662 € - 0,1314 € 12279 Na sklade
18.4 mm
9.3 mm
6.6 mm
9.5 mm
7.8 mm
7.6 mm
0,1394 € - 0,3543 € 1350 Na sklade
48.0 mm
25.0 mm
18.9 mm
17.5 mm
22.0 mm
21.9 mm
0,4629 € - 0,9165 € 30075 Na sklade
72.0 mm
51.9 mm
44.5 mm
24.0 mm
48.7 mm
47.2 mm
0,2161 € - 0,4275 € 1500 Na sklade
38.1 mm
27.7 mm
23.2 mm
19.1 mm
26.1 mm
24.7 mm
0,5368 € - 1,0571 € 130 Na sklade
66.7 mm
54.1 mm
49.6 mm
18.5 mm
52.0 mm
51.5 mm
0,3123 € - 0,6723 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
42.7 mm
38.2 mm
18.5 mm
41.1 mm
39.6 mm
0,1007 € - 0,155 € 1796 Na sklade
22.1 mm
13.9 mm
10.4 mm
11.7 mm
12.5 mm
12.2 mm
0,1067 € - 0,1643 € 2158 Na sklade
26.2 mm
17.4 mm
13.9 mm
13.4 mm
16.1 mm
15.5 mm
0,1127 € - 0,1735 € 1610 Na sklade
31.7 mm
23.4 mm
18.8 mm
15.8 mm
22.0 mm
20.8 mm
0,1307 € - 0,2013 € 1320 Na sklade
42.8 mm
35.1 mm
29.6 mm
18.9 mm
33.3 mm
31.4 mm
0,0646 € - 0,0995 € 2850 Na sklade
14.3 mm
6.1 mm
2.8 mm
11.8 mm
4.5 mm
4.4 mm
0,0886 € - 0,1365 € 1050 Na sklade
20.8 mm
12.9 mm
9.4 mm
11.8 mm
11.3 mm
11.2 mm
  • z/zo 5
Kónická krytka a zátka 31.1 mm 34.4 mm Červená Polyetylén LD

10092187

Cenové rozpätie
0,5476 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
Kónická krytka a zátka 55.0 mm 61.0 mm Červená Polyetylén LD

10092224

Cenové rozpätie
1,2445 € - 0,6302 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • D
    76.7 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
Kónická krytka a zátka 11.3 mm 13.2 mm Červená Polyetylén LD

10070888

Cenové rozpätie
0,1809 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
8425 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.0 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
Kónická krytka a zátka 14.5 mm 15.6 mm (DIA) Modrá

10160114

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.9 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
Kónická krytka a zátka 18.3 mm 19.7 mm (DIA) Modrá

10160138

Cenové rozpätie
0,1643 € - 0,1067 €

Úroveň zásob
1540 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.6 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
Kónická krytka a zátka 23.2 mm 24.8 mm (DIA) Modrá

10160152

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1127 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
Kónická krytka a zátka 36.2 mm 37.2 mm (DIA) Modrá

10160190

Cenové rozpätie
0,2013 € - 0,1307 €

Úroveň zásob
1530 Na sklade
Atribúty
  • D
    46.9 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
Kónická krytka a zátka 6.0 mm 7.4 mm Modrá Polyetylén LD

10160091

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,0744 €

Úroveň zásob
16230 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.3 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
Kónická krytka a zátka 7.6 mm 9.3 mm Červená Polyetylén LD

10084885

Cenové rozpätie
0,1314 € - 0,0662 €

Úroveň zásob
12279 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.4 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
Kónická krytka a zátka 21.9 mm 25.0 mm Červená Polyetylén LD

10084922

Cenové rozpätie
0,3543 € - 0,1394 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
Kónická krytka a zátka 47.2 mm 51.9 mm Červená Polyetylén LD

10084960

Cenové rozpätie
0,9165 € - 0,4629 €

Úroveň zásob
30075 Na sklade
Atribúty
  • D
    72.0 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
Kónická krytka a zátka 24.7 mm 27.7 mm Červená Polyetylén LD

10092170

Cenové rozpätie
0,4275 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Kónická krytka a zátka 51.5 mm 54.1 mm Červená Polyetylén LD

10092217

Cenové rozpätie
1,0571 € - 0,5368 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • D
    66.7 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
Kónická krytka a zátka 39.6 mm 42.7 mm Modrá Polyetylén LD

10140796

Cenové rozpätie
0,6723 € - 0,3123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    1.0 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Kónická krytka a zátka 12.2 mm 13.9 mm Modrá Polyetylén LD

10160022

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
1796 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.1 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
Kónická krytka a zátka 15.5 mm 17.4 mm Modrá Polyetylén LD

10160046

Cenové rozpätie
0,1643 € - 0,1067 €

Úroveň zásob
2158 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.2 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
Kónická krytka a zátka 20.8 mm 23.4 mm Modrá Polyetylén LD

10160060

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1127 €

Úroveň zásob
1610 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.7 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
Kónická krytka a zátka 33.3 mm 35.1 mm (DIA) Modrá

10160183

Cenové rozpätie
0,2013 € - 0,1307 €

Úroveň zásob
1320 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.8 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
Polyetylén LD Kónická krytka a zátka 4.4 mm 6.1 mm Modrá 4

10160169

Cenové rozpätie
0,0995 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
2850 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
Kónická krytka a zátka 11.4 mm 12.9 mm (DIA) Modrá

10160220

Cenové rozpätie
0,1365 € - 0,0886 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm