Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, PVC Farba: Prírodná, Červená, Čierna Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | h | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Plný materiál | H | Typ/prevedenie kompatibilného závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1456 € - 0,1543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Červená
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,08 € - 0,1582 € | 5200 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1588 € - 0,3153 € | 8030 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Prírodná
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,2113 € - 0,4194 € | 1400 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0657 € - 0,1304 € | 450 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
Prírodná
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1293 € - 0,3509 € | 1700 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,3382 € - 0,3642 € | 1076 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
Prírodná
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1128 € - 0,2235 € | 12800 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1691 € - 0,3336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Prírodná
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,125 € - 0,2338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 0,4825 € - 0,9705 € | 400 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
Červená
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0703 € - 0,1399 € | 10000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,5773 € - 1,145 € | 3845 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
Červená
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1191 € - 0,2363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.504 in
12.8 mm
|
Prírodná
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,0936 € - 0,1858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
Čierna
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 0,2915 € - 0,5602 € | 600 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,144 € - 0,2853 € | 11200 Na sklade |
0.358 in
9.1 mm
|
Červená
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1691 € - 0,3336 € | 2100 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Červená
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1661 € - 0,3306 € | 645 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Červená
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
|
|
||
| 0,1212 € - 0,2271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
Červená
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polyetylén LD