Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén, PP, Polyetylén LD Farba: Žltá, Čierna, Šedá, Prírodná, Modrá Series Code: SRF0023, SR1062
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0277 € - 0,0431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0284 € - 0,0442 € | 12000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0503 € - 0,0782 € | 9000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,0461 € - 0,0718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
0,0419 € - 0,0652 € | 3000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
0,0351 € - 0,0547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.