Menu Hľadať

Madlá - oblúkové, plastové

Na sklade

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Skupina SR: SR5587, SR5586

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Farba rukoväte Celková výška Kúpiť
10,7096 € - 18,4689 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Čierna
43.0 mm
14,0672 € - 26,5296 € 32 Na sklade
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
41.0 mm
13,602 € - 32,1899 € 44 Na sklade
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
50.0 mm
12,9512 € - 22,398 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
50.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 48 Na sklade
M6
15.0 mm
Polyamid
Závit
9.5 mm
15,3975 € - 26,6406 € 66 Na sklade
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
41.0 mm
5,7604 € - 6,6608 € 23 Na sklade
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
35.0 mm
0,0801 € - 0,0801 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
17.0 mm
Polyamid
Závit
10.5 mm
0,0783 € - 0,0783 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Polyamid
Závit
9.5 mm
9,6106 € - 16,6275 € 50 Na sklade
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Čierna
43.0 mm
17,4095 € - 20,5813 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Skrutka alebo samolepiaci pás
Čierna
39.0 mm
7,7802 € - 10,7529 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Čierna
42.0 mm
10,3547 € - 12,2322 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
140.0 mm
Polyamid
skrutkovacie
Čierna
50.0 mm
7,7802 € - 10,7529 € 55 Na sklade
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Čierna
40.0 mm
3,7407 € - 4,4234 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
35.0 mm
Polyamid 6
Skrutka alebo samolepiaci pás
Šedá
27.0 mm
4,1674 € - 4,8786 € Požiadajte o dodací termin tu
M2
63.5 mm
Polyamid 6
Skrutka alebo samolepiaci pás
Čierna
27.0 mm
4,5799 € - 5,3764 € 2 Na sklade
M2
86.0 mm
Polyamid 6
Skrutka alebo samolepiaci pás
Čierna
27.0 mm
6,3485 € - 6,8415 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
skrutkovacie
Šedá
33.0 mm
0,0783 € - 0,0783 € 200 Na sklade
M6
15.0 mm
Polyamid
Závit
9.5 mm
0,0783 € - 0,0783 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
15.0 mm
Polyamid
Závit
9.5 mm
  • z/zo 3
Skosené rukoväte 108.0 mm Non Threaded GF PA Čierna

10259146

Cenové rozpätie
18,4689 € - 10,7096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    GF PA
  • Farba rukoväte
    Čierna
Rukoväť 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Čierna

10259177

Cenové rozpätie
26,5296 € - 14,0672 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukoväť 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Čierna

10259214

Cenové rozpätie
32,1899 € - 13,602 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukoväť 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Čierna

10259207

Cenové rozpätie
22,398 € - 12,9512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Krytky skrutiek a matíc M6 Polyamid Modrá

10260579

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Rukoväť 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Čierna

10259160

Cenové rozpätie
26,6406 € - 15,3975 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiál
    Glass Filled Nylon 6
Rukoväť 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Čierna

10260517

Cenové rozpätie
6,6608 € - 5,7604 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    119.5 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.4 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    119.5 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    PA
Krytky skrutiek a matíc M8 Polyamid Modrá

10260654

Cenové rozpätie
0,0801 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.5 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Farba
    Modrá
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Krytky skrutiek a matíc M6 Polyamid Zelená

10260616

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Skosené rukoväte 108.0 mm Non Threaded GF PA Čierna

10259153

Cenové rozpätie
16,6275 € - 9,6106 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    126.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
  • Celková dĺžka
    126.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    GF PA
  • Farba rukoväte
    Čierna
Rukoväť 138.0 mm Non Threaded PPN Čierna

10273753

Cenové rozpätie
20,5813 € - 17,4095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    174.0 mm
  • Šírka základne
    5.1 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    138.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
Rukoväť 117.0 mm M8 PA Čierna

10260531

Cenové rozpätie
10,7529 € - 7,7802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    145.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Celková dĺžka
    146.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    PA
Rukoväť 120.0 mm M5 Polyamid Čierna

10273760

Cenové rozpätie
12,2322 € - 10,3547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zahnutá rukoväť
Rukoväť 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Čierna

10260524

Cenové rozpätie
10,7529 € - 7,7802 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    145.0 mm
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    117.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    145.0 mm
  • Materiál zakončenia tyče
    PA
Rukoväť 28.5 mm M2 Polyamid 6 Šedá

10273692

Cenové rozpätie
4,4234 € - 3,7407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    35.0 mm
  • Farba rukoväte
    Šedá
  • Materiál rukoväte
    Polyamid 6
Rukoväť 28.5 mm M2 Polyamid 6 Čierna

10273715

Cenové rozpätie
4,8786 € - 4,1674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    28.5 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid 6
Rukoväť M2 86.0 mm 2.4 mm Polyamid 6

10389829

Cenové rozpätie
5,3764 € - 4,5799 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    27.0 mm
  • Celková dĺžka
    86.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid 6
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Potiahnuť
Zahnutá rukoväť 93.5 mm Non Threaded GF PA Šedá

10187944

Cenové rozpätie
6,8415 € - 6,3485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    74.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Celková dĺžka
    114.0 mm
  • Farba rukoväte
    Šedá
  • Materiál rukoväte
    GF PA
Krytky skrutiek a matíc M6 Polyamid Červená

10260562

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid
Krytky skrutiek a matíc M6 9.5 mm 15.0 mm Polyamid Biela

10260609

Cenové rozpätie
0,0783 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál rukoväte
    Polyamid
  • Materiál
    Polyamid