These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiál: PA, PA66 Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0, UL94 V-2Skupina SR: , SRWAC
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2056 € - 0,2056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nezmontované
|
||
| 0,1309 € - 0,1575 € | 700 Na sklade |
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Lepidlo
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | 100 Na sklade |
Prírodná
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nezmontované
|
||
| 0,277 € - 0,277 € | 130 Na sklade |
Prírodná
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nezmontované
|
||
| 0,2419 € - 0,2419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nezmontované
|
||
| 0,9242 € - 0,9242 € | 91 Na sklade |
Prírodná
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nezmontované
|
||
| 1,1735 € - 1,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nezmontované
|
||
| 0,3163 € - 0,3163 € | 2000 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 0,1851 € - 0,1851 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
|
|
Zatlačením
|
||
| 0,2056 € - 0,2056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1822 € - 0,2172 € | 4100 Na sklade |
Čierna
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,1968 € - 0,1968 € | 20220 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Zatlačením
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku