Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Zelená, Hnedá, Šedá, Biela Series Code: SR1802, SRF0074
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | H3 | d | Závit skrutky | D | Farba | H2 | H1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3653 € - 0,7847 € | 1745 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Čierna
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,1041 € - 0,1941 € | 7000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grey
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,205 € - 0,3836 € | 900 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grey
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,5201 € - 0,9693 € | 450 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
0,054 € - 0,1502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Zelená
|
|
|
||
0,1351 € - 0,2679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
Biela
|
|
|
||
0,0339 € - 0,0826 € | 664 Na sklade |
|
0.701 in
17.8 mm
|
M12
|
|
Biela
|
|
|
||
0,0809 € - 0,2553 € | 2245 Na sklade |
|
0.386 in
9.8 mm
|
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Biela
|
|
|
||
0,0547 € - 0,2986 € | 700 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Biela
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,3039 € - 0,653 € | 500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biela
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
10086995 | 0,0657 € - 0,2202 € | 10400 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Čierna
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,4392 € - 0,4392 € | 616 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
0,3039 € - 0,6501 € | 826 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0573 € - 0,1065 € | 2711 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grey
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1673 € - 0,3133 € | 40773 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grey
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,3346 € - 0,6207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grey
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,054 € - 0,1502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Hnedá
|
|
|
||
0,1519 € - 0,3016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16
|
|
Biela
|
|
|
||
0,0814 € - 0,2565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.819 in
20.8 mm
|
M14
|
|
Biela
|
|
|
||
0,0341 € - 0,1466 € | 15500 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Biela
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.