Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Ploché SPT PA Čierna

Táto odľahčovacia priechodka EZ je zavesená pozdĺž svojho prierezu, takže ju možno uzavrieť okolo drôtu alebo káblového zväzku pre rýchlu a efektívnu montáž. Vyrobené z tepelne stabilizovaného čierneho polyamidu s triedou UL4 V-2.
Nový kód produktu:

10222232

Starý kód produktu:

23MP04NEZS

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0724 €
5000 - 19999 0,0651 €
20000 + 0,0586 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

72,40 €

1000 x 0,0724 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Ploché
Materiál PA
Veľkosť kábla SPT
Dĺžka hlavy 14.4 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 12.7 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás