Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Duálne 3,0 x 5,6 mm PA Čierna

Táto čierna polyamidová odľahčovacia priechodka dokáže obopnúť ploché alebo okrúhle káble vo vašich aplikáciách elektrických zostáv. Používa sa v aplikáciách na odstránenie napínania a opotrebovania káblov. Pre jednoduchšiu inštaláciu použite s krimpovacím nástrojom 34811.
Nový kód produktu:

10027387

Starý kód produktu:

SRB-D-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,0892 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

44,60 €

500 x 0,0892 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Duálne
Materiál PA
Veľkosť kábla 3.0 x 5.6 mm
Dĺžka hlavy 10.4 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 11.1 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás