Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Na sklade

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Skupina SR: SR1520, SRF0071, SRF0069

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H d h Kúpiť
1,1908 € - 3,0259 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
26.0 mm
1,9243 € - 3,6674 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
27.5 mm
0,0937 € - 0,2301 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
9.0 mm
0,1193 € - 0,2914 € 40 Na sklade
6.0 mm
11.0 mm
0,1799 € - 0,4406 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
14.0 mm
0,2495 € - 0,548 € 40 Na sklade
14.0 mm
18.0 mm
0,3193 € - 0,7823 € 100 Na sklade
18.0 mm
22.0 mm
0,442 € - 1,7291 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
26.0 mm
0,686 € - 2,6774 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
32.0 mm
0,9245 € - 2,7888 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
39.0 mm
0,0468 € - 0,0854 € 9243 Na sklade
0,6386 € - 1,2522 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
25.0 mm
0,8812 € - 2,5658 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
26.0 mm
1,4362 € - 3,1375 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
27.5 mm
2,3705 € - 4,4901 € Požiadajte o dodací termin tu
90.0 mm
31.0 mm
0,1408 € - 0,3444 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
10.0 mm
0,1854 € - 0,4504 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
13.0 mm
0,2593 € - 0,5703 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
17.0 mm
0,3457 € - 0,7641 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
20.0 mm
0,4684 € - 0,9175 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
24.0 mm
  • z/zo 5
Kónické ferule 55.0 mm 35.0 mm PVC Čierna

10323663

Cenové rozpätie
3,0259 € - 1,1908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 76.0 mm 38.0 mm PVC Čierna

10323700

Cenové rozpätie
3,6674 € - 1,9243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 9.0 mm 4.0 mm PVC Čierna

10403891

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,0937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 11.0 mm 6.0 mm PVC Čierna

10403938

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,1193 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 14.0 mm 10.0 mm PVC Čierna

10403969

Cenové rozpätie
0,4406 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 18.0 mm 14.0 mm PVC Čierna

10404003

Cenové rozpätie
0,548 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 22.0 mm 18.0 mm PVC Čierna

10404041

Cenové rozpätie
0,7823 € - 0,3193 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 26.0 mm 22.0 mm PVC Čierna

10404089

Cenové rozpätie
1,7291 € - 0,442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 32.0 mm 28.0 mm PVC Čierna

10404126

Cenové rozpätie
2,6774 € - 0,686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 39.0 mm 32.0 mm PVC Čierna

10404164

Cenové rozpätie
2,7888 € - 0,9245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 6.3 mm PVC Čierna

10104224

Cenové rozpätie
0,0854 € - 0,0468 €

Úroveň zásob
9243 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 36.0 mm 32.0 mm PVC Čierna

10323595

Cenové rozpätie
1,2522 € - 0,6386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 44.0 mm 33.0 mm PVC Čierna

10323632

Cenové rozpätie
2,5658 € - 0,8812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 60.0 mm 38.0 mm PVC Čierna

10323670

Cenové rozpätie
3,1375 € - 1,4362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 90.0 mm 40.0 mm PVC Čierna

10323717

Cenové rozpätie
4,4901 € - 2,3705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 10.0 mm 5.0 mm PVC Biela

10403907

Cenové rozpätie
0,3444 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 13.0 mm 8.0 mm PVC Biela

10403945

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,1854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 17.0 mm 12.0 mm PVC Biela

10403976

Cenové rozpätie
0,5703 € - 0,2593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 20.0 mm 16.0 mm PVC Biela

10404010

Cenové rozpätie
0,7641 € - 0,3457 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790
Kónické ferule 24.0 mm 20.0 mm PVC Biela

10404058

Cenové rozpätie
0,9175 € - 0,4684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Biela
  • Commodity Code
    3926909790