Menu Hľadať

Plynová pružina s viacerými polohami 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

Táto plynová vzpera s aretáciou polohy je vyrobená z oceľovej tyče a rúrky z uhlíkovej ocele s epoxidovým práškovým nástrekom. Označovaná aj ako plynová pružina, aretácia polohy sa drží počas celého zdvihu a poistná matica zaisťuje pomalé trenie na tyč, ktorá drží polohu. Toto číslo dielu obsahuje 2 plynové vzpery s guľovými kĺbmi, 4 oká, 1 imbusový kľúč a návod.
Nový kód produktu:

10202746

Starý kód produktu:

1253209

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 108,2933 €
10 - 19 82,0357 €
20 + 69,4159 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

108,29 €

1 x 108,2933 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná sila
Veľkosť závitu M5 x 0.8
Farba Čierna
Príslušenstvo je súčasťou 2x Gas Springs;P1 Nylon Ball Joints (1012911);4x E1 Nylon Eyes (1012917);Degassing Instructions;Allen Key
Povrchová úprava tela Práškované epoxidom
Materiál tyče Oceľ
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás