Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - štvrťotáčkové

Na sklade

The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications and the quarter turn fastening aids the ease of application

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka panela A Priemer otvoru A Priemer otvoru B Maximálna hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1081 € - 0,1318 € 1000 Na sklade
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1074 € - 0,1318 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,143 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1421 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,2487 € - 0,2487 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,2487 € - 0,2487 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1048 € - 0,1286 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1421 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1421 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,2487 € - 0,2487 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,2261 € - 0,2261 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1849 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1835 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1421 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1081 € - 0,1318 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1835 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1881 € - 0,2332 € 900 Na sklade
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2084 € - 0,2565 € 3000 Na sklade
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1421 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
  • z/zo 2
Rozpierka PCB 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10624784


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013250

Cenové rozpätie
0,1318 € - 0,1081 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013267

Cenové rozpätie
0,1318 € - 0,1074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013175

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,143 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013199

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10630181

Cenové rozpätie
0,2487 € - 0,2487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10633205

Cenové rozpätie
0,2487 € - 0,2487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10487655

Cenové rozpätie
0,1286 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 28.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013212

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013205

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10637999

Cenové rozpätie
0,2487 € - 0,2487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10559130

Cenové rozpätie
0,2261 € - 0,2261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10633182

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1849 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10633144

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013229

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013243

Cenové rozpätie
0,1318 € - 0,1081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10634240

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10013274

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1881 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10013182

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10013236

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Štvrťotáčková montáž
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.0 mm