These spacers have fir tree fixings on both ends for a secure lock. The blind hole mount is flexible and will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes..
Skupina SR: SR2730
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Priemer otvoru B | Rozsah hrúbky panela A | Hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1678 € - 0,1977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,11 € - 0,117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,11 € - 0,117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,2026 € | 3000 Na sklade |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,2026 € | 3000 Na sklade |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,1977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2886 € - 0,3542 € | 8000 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1167 € - 0,1216 € | 1000 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,11 € - 0,117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,2026 € | 4000 Na sklade |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,172 € - 0,2026 € | 10000 Na sklade |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,1078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1231 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1231 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,11 € - 0,117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,1128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku