Menu Hľadať

Poistné a prírubové matice - kovové

Na sklade

A Flange Nut is a hex nut with a flange on the base, acting as an integrated washer. This spreads the load and prevents damage to the part, while also reducing the risk of the nut loosening in application.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer príruby Veľkosť závitu Materiál Celková výška Kúpiť
0,0585 € - 0,0816 € 3450 Na sklade
M3
Oceľ
0,0695 € - 0,0971 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Oceľ
0,0555 € - 0,0777 € 300 Na sklade
M5
Oceľ
0,0573 € - 0,0798 € 169 Na sklade
M4
Oceľ
Matica s podložkou M3 5.5 mm Oceľ Prírodná

10240526

Cenové rozpätie
0,0816 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
3450 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Povrch kontaktu
    Flat
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Tvar matice
    Šesťhran
Matica s podložkou M6 10.0 mm Oceľ Prírodná

10240557

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Povrch kontaktu
    Flat
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Tvar matice
    Šesťhran
Matica s podložkou M5 8.0 mm Oceľ Prírodná

10240540

Cenové rozpätie
0,0777 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Povrch kontaktu
    Flat
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Tvar matice
    Šesťhran
Matica s podložkou M4 7.0 mm Oceľ Prírodná

10240533

Cenové rozpätie
0,0798 € - 0,0573 €

Úroveň zásob
169 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Povrch kontaktu
    Flat
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Tvar matice
    Šesťhran