Menu Hľadať

Polohovacie púzdro M20 x 1.5 32.0 Oceľ

Tento jednodotykový upevňovací prvok so zamykaním vačkou je vhodný pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Má rýchloupínač, ktorý sa otáča okolo otočného bodu a bezpečne zaisťuje alebo uvoľňuje zámok. Odoláva teplotám do 130 °C, má T-rukoväť a je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20190477

Starý kód produktu:

20190477

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 27,52 €
10 - 19 24,768 €
20 - 49 23,392 €
50 - 99 22,016 €
100 + 20,64 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

27,52 €

1 x 27,52 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
h 18.0
t 10.0
Pre hrúbku panela 6-12
Hmotnosť g 55.0
Materiál Oceľ
Typ Thin Plate
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás