Menu Hľadať

Rýchloupínač s posuvnou tyčou 45.0 kg S prírubou

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 45.0 kg | 99.2 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Nový kód produktu:

10390337

Starý kód produktu:

493809

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 29 29,8553 €
30 + 26,3969 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 67.6 mm
Prídržná sila 45.0 kg
Spôsob montáže Flanged
Pohyb rukoväte Push Pull
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ; polyvinylchlorid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás