Menu Hľadať

Priečne spojovacie valcové matice

Na sklade

Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.

M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.

The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.

  • Materials: Zinc Alloy and Steel
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1585

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Vonkajší priemer Kúpiť
0,1691 € - 0,3245 € 156 Na sklade
M6
13.0 mm
10.0 mm
0,4198 € - 0,7868 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
20.0 mm
10.0 mm
0,6939 € - 0,6939 € 600 Na sklade
M8
18.0 mm
12.0 mm
0,2711 € - 0,6521 € 1978 Na sklade
M6
16.0 mm
10.0 mm
Valcová matica M6 10.0 mm 13.0 mm Zinok

10378489

Cenové rozpätie
0,3245 € - 0,1691 €

Úroveň zásob
156 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
Valcová matica M6 10.0 mm 20.0 mm Zinok

10378502

Cenové rozpätie
0,7868 € - 0,4198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka
Valcová matica M8 12.0 mm 18.0 mm Oceľ

10378519

Cenové rozpätie
0,6939 € - 0,6939 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Valcová matica M6 10.0 mm 16.0 mm Zinok

10378496

Cenové rozpätie
0,6521 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
1978 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ/prevedenie drážky
    Krížová drážka