Menu Hľadať

Spojovacie skrutky

Na sklade

Joint Connector Bolts are for use with Joint Connector Nuts and Barrel Nuts, which are available to buy separately. The head size of the bolt and nut match, providing an excellent surface finish on both sides of the assembly.

These bolts are most commonly used for self-assembly and flat-pack furniture. The are easily and quickly applied using an M4 Allen Key (not supplied).

Available in a range of lengths to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Skupina SR: SR1585

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka pod hlavou Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
0,1207 € - 0,226 € 3828 Na sklade
M6
0,3486 € - 0,6676 € 900 Na sklade
M8
0,0892 € - 0,1668 € 1583 Na sklade
M6
0,2077 € - 0,4158 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
0,1812 € - 0,3631 € 497 Na sklade
M8
0,1994 € - 0,4041 € 250 Na sklade
M6
0,1743 € - 0,3338 € 485 Na sklade
M6
0,1687 € - 0,3163 € 494 Na sklade
M6
0,1519 € - 0,2958 € 16 Na sklade
M6
0,1352 € - 0,2527 € 930 Na sklade
M6
0,2872 € - 0,5593 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
0,106 € - 0,1982 € 1080 Na sklade
M6
0,2328 € - 0,4363 € 345 Na sklade
M8
0,2161 € - 0,4304 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Spojovacie skrutky M6 40.0 mm Oceľ

10378625

Cenové rozpätie
0,226 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
3828 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318153590
Spojovacie skrutky M8 100.0 mm Oceľ

10378731

Cenové rozpätie
0,6676 € - 0,3486 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Spojovacie skrutky M6 20.0 mm Oceľ

10378601

Cenové rozpätie
0,1668 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
1583 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318153590
Spojovacie skrutky M8 50.0 mm Oceľ

10378700

Cenové rozpätie
0,4158 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318153590
Spojovacie skrutky M8 40.0 mm Oceľ

10378694

Cenové rozpätie
0,3631 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
497 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318153590
Spojovacie skrutky M6 90.0 mm Oceľ

10378670

Cenové rozpätie
0,4041 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318155890
Spojovacie skrutky M6 80.0 mm Oceľ

10378663

Cenové rozpätie
0,3338 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
485 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318155890
Spojovacie skrutky M6 70.0 mm Oceľ

10378656

Cenové rozpätie
0,3163 € - 0,1687 €

Úroveň zásob
494 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318155890
Spojovacie skrutky M6 60.0 mm Oceľ

10378649

Cenové rozpätie
0,2958 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
Spojovacie skrutky M6 50.0 mm Oceľ

10378632

Cenové rozpätie
0,2527 € - 0,1352 €

Úroveň zásob
930 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318155890
Spojovacie skrutky M8 80.0 mm Oceľ

10378724

Cenové rozpätie
0,5593 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318155890
Spojovacie skrutky M6 30.0 mm Oceľ

10378618

Cenové rozpätie
0,1982 € - 0,106 €

Úroveň zásob
1080 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318153590
Spojovacie skrutky M8 60.0 mm Oceľ

10378717

Cenové rozpätie
0,4363 € - 0,2328 €

Úroveň zásob
345 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318153590
Spojovacie skrutky M6 100.0 mm Oceľ

10378687

Cenové rozpätie
0,4304 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie drážky
    Šesťhranný kľúč
  • Typ kľúča
    %Šesťhranný kľúč
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318153590