Menu Hľadať

Skrutné pružiny

Na sklade

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
354 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka nožičky od stredu otvoru Stupeň priehybu Priemer drôtu Rozmer tŕňa krútiaci moment Kúpiť
2,1285 € - 2,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
360
0.9 mm
7.9 mm
113.00 Nmm
2,2743 € - 2,5367 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
2,5512 € - 2,8283 € 30 Na sklade
50.8 mm
360
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
2,7116 € - 3,0178 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.4 mm
11.5 mm
370.00 Nmm
3,4406 € - 3,8196 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
3,6155 € - 4,0383 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.9 mm
16.7 mm
989.00 Nmm
3,8926 € - 4,3299 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
360
2.2 mm
17.5 mm
1356.00 Nmm
5,3067 € - 5,8753 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
360
2.7 mm
23.0 mm
2373.00 Nmm
14,4623 € - 15,2059 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
360
3.2 mm
27.5 mm
3616.00 Nmm
2,2743 € - 2,5367 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,5512 € - 2,8283 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.3 mm
10.3 mm
328.00 Nmm
2,9012 € - 3,2511 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.5 mm
11.7 mm
475.00 Nmm
3,5281 € - 3,8926 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
1.8 mm
13.9 mm
791.00 Nmm
3,7468 € - 4,155 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
360
2.0 mm
14.7 mm
1102.00 Nmm
4,5923 € - 5,088 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
360
2.4 mm
20.7 mm
1808.00 Nmm
10,1907 € - 10,7301 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
360
2.9 mm
24.6 mm
3164.00 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
2,0265 € - 2,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
  • z/zo 18
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 12.0 mm 113.00 Nmm

10436851

Cenové rozpätie
2,3763 € - 2,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    113.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    31.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    7.9 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 12.9 mm 155.40 Nmm

10440865

Cenové rozpätie
2,5367 € - 2,2743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    155.40 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    8.7 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 15.1 mm 282.00 Nmm

10441060

Cenové rozpätie
2,8283 € - 2,5512 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • krútiaci moment
    282.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.3 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 17.6 mm 370.00 Nmm

10441282

Cenové rozpätie
3,0178 € - 2,7116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    370.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    11.5 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 20.3 mm 582.00 Nmm

10441473

Cenové rozpätie
3,8196 € - 3,4406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    582.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.6 mm
  • Rozmer tŕňa
    13.1 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 24.8 mm 989.00 Nmm

10441688

Cenové rozpätie
4,0383 € - 3,6155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    989.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    16.7 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 26.8 mm 1356.00 Nmm

10441893

Cenové rozpätie
4,3299 € - 3,8926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1356.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    63.5 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    17.5 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 34.8 mm 2373.00 Nmm

10639085

Cenové rozpätie
5,8753 € - 5,3067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    2373.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    88.9 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.7 mm
  • Rozmer tŕňa
    23.0 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 40.8 mm 3616.00 Nmm

10642658

Cenové rozpätie
15,2059 € - 14,4623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3616.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    3.2 mm
  • Rozmer tŕňa
    27.5 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 13.9 mm 226.00 Nmm

10440971

Cenové rozpätie
2,5367 € - 2,2743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    226.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.1 mm
  • Rozmer tŕňa
    9.1 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 16.0 mm 328.00 Nmm

10441176

Cenové rozpätie
2,8283 € - 2,5512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    328.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.3 mm
  • Rozmer tŕňa
    10.3 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 18.0 mm 475.00 Nmm

10441381

Cenové rozpätie
3,2511 € - 2,9012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    475.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    11.7 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 21.4 mm 791.00 Nmm

10441589

Cenové rozpätie
3,8926 € - 3,5281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    791.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    1.8 mm
  • Rozmer tŕňa
    13.9 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 22.9 mm 1102.00 Nmm

10441787

Cenové rozpätie
4,155 € - 3,7468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1102.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    50.8 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.0 mm
  • Rozmer tŕňa
    14.7 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 31.1 mm 1808.00 Nmm

10642702

Cenové rozpätie
5,088 € - 4,5923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    1808.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    76.2 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    20.7 mm
Skrutné pružiny 360 ° Pravé 37.2 mm 3164.00 Nmm

10640975

Cenové rozpätie
10,7301 € - 10,1907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    3164.00 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    101.6 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    2.9 mm
  • Rozmer tŕňa
    24.6 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 3.2 mm 7.91 Nmm

10234655

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.1 mm 13.22 Nmm

10436769

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    13.22 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.4 mm
Skrutné pružiny 90 ° Ľavé 4.9 mm 21.10 Nmm

10436363

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    21.10 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    19.1 mm
  • Smer vinutia
    Ľavé
  • Priemer drôtu
    0.5 mm
  • Rozmer tŕňa
    2.8 mm
Skrutné pružiny 90 ° Pravé 3.2 mm 7.91 Nmm

10416419

Cenové rozpätie
2,2452 € - 2,0265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • krútiaci moment
    7.91 Nmm
  • Dĺžka nožičky od stredu otvoru
    12.7 mm
  • Smer vinutia
    Pravé
  • Priemer drôtu
    0.4 mm
  • Rozmer tŕňa
    1.6 mm