10155769
HG-9
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1715 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | TPE |
Typ | Hole Grommet |
Priemer otvoru | 17.1 mm |
Priemer otvoru | 0.673 in |
Vnútorný priemer | 14.2 mm |
Vnútorný priemer | 0.559 in |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Celkový priemer | 22.2 mm |
Celkový priemer | 0.874 in |
Celková výška | 4.8 mm |
Celková výška | 0.189 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Plný materiál | Termoplastický elastomér |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |