Menu Hľadať

Metal Závitová vložka M8 Štvorcové 25.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Nový kód produktu:

10303757

Starý kód produktu:

551717

277 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,6226 €
500 + 0,2965 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

31,13 €

50 x 0,6226 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Materiál Polyetylén HD
Farba Grey
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás