Menu Hľadať

Zátka s bočným úchytom 15.5 mm 23.0 mm Čierna TPR

Táto zátka s bočným úchytom ponúka jednoduchý a rýchly bočný úchyt na odstránenie dielu z aplikácie. Kónický tvar zátky umožňuje jej zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Táto zátka je vyrobená z TPR, ktorý je mäkký a flexibilný a poskytuje tesné uchytenie. Vynikajúca na ochranu závitových otvorov a odolná voči kyselinám.
Nový kód produktu:

10073742

Starý kód produktu:

110283

14627 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,2676 €
4000 + 0,1349 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

107,04 €

400 x 0,2676 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál TPR
Spôsob montáže Bočný úchyt
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás