Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 19.0 mm 12.5 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

Súbežná ochranná zátka zo zeleného vinylu s montážnym priemerom 19,0 mm sa ľahko nasadzuje na ochranu prípojok a zabezpečuje hladký povrch.
Nový kód produktu:

10082737

Starý kód produktu:

11818

1600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,4509 €
2000 + 0,1785 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

90,18 €

200 x 0,4509 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Zelená
Materiál Vinyl
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás