Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 15.0 mm 12.5 mm 23.0 mm Vinyl Zelená

Súbežná ochranná zátka zo zeleného vinylu s montážnym priemerom 15,0 mm sa ľahko nasadzuje na ochranu prípojok a zabezpečuje hladký povrch.
Nový kód produktu:

10082850

Starý kód produktu:

11830

6330 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 - 5999 0,1718 €
6000 + 0,1329 €
Množstvo v balení: 6000

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

103,08 €

600 x 0,1718 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Zelená
Materiál Vinyl
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás