Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 5.0 mm 10.5 mm 11.0 mm TPE Čierna

This moss plug is made of black thermoplastic (TPE) and can withstand operating temperature range up to 95 C. The material is acid resistant allowing the flanged plug to be used in various applications such as thread masking and general protection.
Nový kód produktu:

10083109

Starý kód produktu:

12049

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1882 €
10000 + 0,0602 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

188,20 €

1000 x 0,1882 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál TPE
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás