Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 8.0 mm 4.5 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Nový kód produktu:

10083727

Starý kód produktu:

12156

10365 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,048 €
10000 + 0,0398 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

48,00 €

1000 x 0,048 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás