Menu Hľadať

Zátka Moss 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC

Táto čierna súbežná zátka z PVC je vysoko odolná voči roztrhnutiu. Poskytuje vynikajúcu ochrana pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas výroby, skladovania a prepravy. Príruba umožňuje dobrú ochranu krytu steny a uľahčuje demontáž.
Nový kód produktu:

10086070

Starý kód produktu:

12672

1940 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
800 - 7999 0,2181 €
8000 + 0,11 €
Množstvo v balení: 8000

Objednávka v násobkoch 800

Celková cena:

174,48 €

800 x 0,2181 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás