Menu Hľadať

Zátka Moss 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm PVC

Táto čierna súbežná zátka z PVC je vysoko odolná voči roztrhnutiu. Poskytuje vynikajúcu ochrana pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas výroby, skladovania a prepravy. Príruba umožňuje dobrú ochranu krytu steny a uľahčuje demontáž.
Nový kód produktu:

10086094

Starý kód produktu:

12674

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
700 - 6999 0,2485 €
7000 + 0,1254 €
Množstvo v balení: 7000

Objednávka v násobkoch 700

Celková cena:

173,95 €

700 x 0,2485 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás