Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD

Táto súbežná zátka z prírodného LDPE sa používa ako univerzálna ochranná zátka a je ideálna na ochranu pred nečistotami a koróziou počas skladovania a prepravy. Malá príruba umožňuje uchopenie prstom pre jej ľahšie vybratie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10215586

Starý kód produktu:

1450214

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
130 - 1299 0,9785 €
1300 + 0,466 €
Množstvo v balení: 1300

Objednávka v násobkoch 130

Celková cena:

127,21 €

130 x 0,9785 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás