Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 92.0 mm 95.0 mm 9.5 mm Polyetylén LD

Táto súbežná zátka z prírodného LDPE sa používa ako univerzálna ochranná zátka a je ideálna na ochranu pred nečistotami a koróziou počas skladovania a prepravy. Malá príruba umožňuje uchopenie prstom pre jej ľahšie vybratie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10215654

Starý kód produktu:

1450221

640 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 799 1,1795 €
800 + 0,5617 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

94,36 €

80 x 1,1795 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás