Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 17.1 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350218

Starý kód produktu:

1474563

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,114 €
1000 + 0,0817 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

57,00 €

500 x 0,114 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Produkt 1474563 nahrádza:

Zátky na konce rúrok 17.1 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10230855
Starý kód produktu: 61017100003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás