Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 21.7 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350249

Starý kód produktu:

1474566

3500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1314 €
1000 + 0,0942 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

65,70 €

500 x 0,1314 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Produkt 1474566 nahrádza:

Zátky na konce rúrok 21.7 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10643204
Starý kód produktu: 61021700003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás