Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 7.2 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350287

Starý kód produktu:

1474570

15000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,071 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

71,00 €

1000 x 0,071 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Produkt 1474570 nahrádza:

Zátky na konce rúrok 7.2 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10230817
Starý kód produktu: 61007200003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás