Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 13.0 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350294

Starý kód produktu:

1474571

4300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1038 €
1000 + 0,0744 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

51,90 €

500 x 0,1038 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Produkt 1474571 nahrádza:

Zátky na konce rúrok 13.0 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10645253
Starý kód produktu: 61013000003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás