Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 9.1 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350317

Starý kód produktu:

1474573

15000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0653 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

65,30 €

1000 x 0,0653 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Produkt 1474573 nahrádza:

Zátky na konce rúrok 9.1 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10635834
Starý kód produktu: 61009100003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás