Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 10.4 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350324

Starý kód produktu:

1474574

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0655 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

65,50 €

1000 x 0,0655 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Produkt 1474574 nahrádza:

Zátky na konce rúrok 10.4 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10230831
Starý kód produktu: 61010400003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás