Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 31.8 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350393

Starý kód produktu:

1474581

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2245 €
500 - 999 0,2105 €
1000 + 0,1617 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

56,13 €

250 x 0,2245 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Produkt 1474581 nahrádza:

Zátky na konce rúrok 31.8 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10643174
Starý kód produktu: 61031800003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás