Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 24.5 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10350409

Starý kód produktu:

1474582

13500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1421 €
1000 + 0,1023 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

71,05 €

500 x 0,1421 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Bez úchytu
Commodity Code 3923509000

Produkt 1474582 nahrádza:

Zátky na konce rúrok 24.5 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10643211
Starý kód produktu: 61024500003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás